Seleccione su país

Visite el sitio web global

INNO-PRO-10M-OSE-13m Barrera óptica de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Indicador LED en la ventana de visualización
  • Salida OSE
  • Insensible a la luz extraña
  • Alto grado de protección (IP67), completamente encapsulado
  • Construcción pequeña

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de INNO-PRO-10M-OSE-13m

Barrera óptica de seguridad
EmisorINNO-PRO-T
ReceptorINNO-PRO-R
Distancia útil operativa1 ... 10 m
Distancia útil límite14 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna 850 nm
Categoría de seguridad según IEC/EN 614964
IdentificaciónCE
Diámetro del haz de luzaprox. 1,4 m a una distancia de 10 m
Ángulo de apertura± 4 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de trabajoreceptor: LED rojo
Indicación de la funciónemisor
LED rojo: se enciende cuando el haz de luz se interrumpe
LED verde: se ilumina cuando el haz de luz está libre
Indicador de alarma de estabilidadEmisor: rojo/verde intermitente
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente de trabajoIBEmisor: tip. 20 mA
receptor: tip. 10 mA
Consumo de potenciaP0
Tipo de salidaOSE
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidamáx. 30… 40 mA
Resistente a cortocircuitosi
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Seguridad funcionalISO 13849-1 , Cat. 2 PL d
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
Conexión13 m cable fijo
Material
CarcasaABS resistente a golpes , 0 V conforme a UL94
Masa360 g
Dimensiones
Altura48 mm
Anchura12 mm
Profundidad12 mm