Seleccione su país
NBN25-F135-M18-10M-SET Kit de sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Los datos técnicos solo se aplican cuando un cabezal de sensor inductivo está conectado
- Rango de temperatura extremadamente amplio del cabezal del sensor inductivo
0… 250 °C (0… 482 °F) - Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
- Reemplazo de los cabezales del sensor
- Amplificador idéntico para diferentes longitudes de cable
- Compartimiento directo de los cabezales del sensor a través de sincronización
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV