Seleccione su país
DTM2P-TEE-PVC-V11S/DTM2P-HOE Cable de conexión Y
Ventajas clave de un vistazo
- La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de DTM2P-TEE-PVC-V11S/DTM2P-HOE
Cable de conexión en Y, conector recto Deutsch de 2 pines a conector recto M12 de 3 pines con codificación A/conector recto Deutsch de 2 pines, cable de PVC gris |
Conector 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Conector 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Conector 3 | ||||||||||||||||||||
|
Tensión de trabajo | UB | máx. 250 V CA/CC |
Corriente de trabajo | IB | máx. 4 A |
Grado de protección | EN 60529 |
Temperatura ambiente | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Grado de ensuciamiento | 3 |
Conector 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Conector 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable | conforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conector 1 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Conector 2 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Conector 3 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Cable | ||||||||||||||
|