Seleccione su país
DT2S/DT2S-G-0,3M-PUR-O1-T-DT4S Cable de conexión Y
Ventajas clave de un vistazo
- Apropiado para uso en el exterior(resistente a UV y ozono)
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Grado de protección IP68
- Resistente a hidrólisis y microbios
- Resistente al aceite
- Resistente al agua de mar
- sin halógeno
- Bloqueo de trama
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR