Seleccione su país
ICRPC-4RJ45-EC PCIe multiport serial cardRocketPort® EXPRESS
Ventajas clave de un vistazo
- RS-232/422/485 software selectable interfaces
- Device drivers (Windows and Linux)
- Communications speeds 300 bps to 921 Kbps
- x1, x2, x4, x8, x12 or x16 lane PCIe connectivity
- Low-latency communication supporting the widest variety of applications
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR