Seleccione su país
KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1.SP Amplificador Separador para electroválvula
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (mediante lazo)
- Límite de corriente 45 mA a 15 VCC
- Inmunidad de pulso de prueba
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD0-SD3-Ex2.1545-Y1.SP
Tipo de señal | Salida digital |
Tensión de medición | Ur | alimentado por bucle |
Pérdida de potencia | < 2 W | |
Consumo de potencia |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | terminales 5+, 6-; 7+, 8- limitación de los valores eléctricos : max. 30 V , max. 5 A | |
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
Nivel de la señal | señal 1: 18 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC | |
Tensión de medición | Ur | 18 ... 30 V CC |
Corriente de medición | Ir | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) 1-señal: ≥ 20 mA (tarjeta DO de corriente de carga mínima) |
Corriente de conexión | ≤ 200 mA tras 100 µs |
Lado de conexión | Lado de campo | |
Conexión | terminales 1+, 2-; 3+, 4- | |
Resistencia interna | Ri | aprox. 167 Ω |
Corriente | Ie | tip. 45 mA |
Tensión | Ue | ≥ 15 V |
Límite de corriente | Imax | 45 mA |
Tensión en vacío | Us | tip. 23,8 V |
Frecuencia de conmutación | f | máx. 10 Hz |
Retardo de arranque/Caida | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms |
Entrada/salida | aislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef |
Indicadores | LED | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (entornos industriales) , EN IEC 61326-3-2:2018 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2019 |
Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP20 | ||||||||||
Conexión | terminales tipo muelle | ||||||||||
Masa | aprox. 95 g | ||||||||||
Dimensiones | 12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | ||||||||||
| |||||||||||
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | UL 23 ATEX 3027 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Entrada | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Certificado | UL 23 ATEX 3065 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | ||||||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.