Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1.SP Amplificador Separador para electroválvula

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 2 canales
  • Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
  • Salida 45 mA con 15 V CC
  • Transparencia de fallo de línea (LFT)
  • Inmunidad de pulso de prueba
  • Ancho de la carcasa: 12,5 mm
  • Conexión a través de terminales tipo muelle con tecnología de conexión por presión

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de KCD2-SLD-Ex2.1545-Y1.SP

Tipo de señalSalida digital
ConexiónCarril de alimentación o terminales 9+, 10- alimentación por bus
Tensión de mediciónUr18 ... 30 V CC
Pérdida de potencia< 2 W
Consumo de potenciamax. 3,5 W a 45 mA corriente de salida
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 5+, 6-; 7+, 8-
limitación de los valores eléctricos : max. 30 V , max. 5 A
Longitud de pulso de pruebamax. 2 ms de tarjeta DO
Nivel de la señalalimentado por bucle
1-señal: 18… 30 VCC (corriente limitada a ≥ 20 mA)
señal 0: 0 ... 5 V CC
alimentación por bus
1-señal: 15… 24 VCC (corriente limitada a 5 mA)
0-señal: 0… 5 VCC
Corriente de mediciónIralimentado por bucle
Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO)
1-señal: ≥ 20 mA (tarjeta DO de corriente de carga mínima)
alimentación por bus
señal 1: 5 mA
Corriente de conexión≤ 200 mA tras 100 µs
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-; 3+, 4-
Resistencia internaRiaprox. 167 Ω
CorrienteIe≤ 45 mA
TensiónUe≥ 15 V
Límite de corrienteImax45 mA
Tensión en vacíoUsmin. 23,6 V
Carganominal 0,05 ... 20 kΩ , rango válido para la detección de fallos de línea (LFD)
Retardo de arranque/Caida≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Supervisión de fallos de conducción
Corriente de pruebamax. 350 µA , calculado por ILFD = 3,3 V/(10 kΩ + RCarga)
Entrada/salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
Red / Salidaaislamiento reforzado conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Configuraciónmediante interruptores DIP
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (entornos industriales) , EN IEC 61326-3-2:2018
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2013
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2019
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexiónterminales tipo muelle
Masaaprox. 105 g
Dimensiones12,5 x 124 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEUL 23 ATEX 3027 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SalidaEx ia
Consulte el certificado para conocer los parámetros alternativos.
TensiónUo25,3 V
CorrienteIo52 mA
AlimentaciónPo850 mW (curva característica angular)
Resistencia internaRi167 Ω
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Entrada
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Mensaje de error en grupo
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoUL 23 ATEX 3065 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Salida/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11, tensión de aislamiento nominal 300 Vrms
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0496 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx ULD 23.0016X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.