Seleccione su país
TAB-EX03-DZ1-WWANEUR-CS-000-HM Tablet computer
Ventajas clave de un vistazo
- Global certificates - a common platform
- Camera (front and main/optional)
- Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
- Latest available Android™ version for this device
- Accessories and peripheral devices allow a wider range of applications
- Suitable for use with gloves
- NFC technology for wireless applications
- GPS
- Google ARCore
- Enhanced NFC
- Samsung DeX Mode
- MIL-STD-810H
- 4 GB RAM
- 64 GB internal memory
- Micro SD slot (up to 1 TB)
- Micro SD slot, 512 GB
- 13 MP rear camera + 5 MP front camera
- DevComDroid Smart Device Communicator App
- Complete kit is pre-installed for customer
- Out of box experienced (OOBE)
- Viator® BT Bluetooth® HART Modem
- Complete HART DD Library
- Active button
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE