Seleccione su país

Visite el sitio web global

MW-REF-M50 Reflector de esquinas de radar

Ventajas clave de un vistazo

  • Reflector de metal para amplificar la señal de reflexión
  • Aumenta las propiedades reflectantes de los objetos con sección transversal de radar baja
  • Diseño sólido y resistente a la intemperie
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MW-REF-M50

Reflector de esquina de radar, triangular de 72,1 x 63,2 x 83,4 mm, con 2 orificios de montaje
Componentes apropiadossensores de radar industriales
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Materialacero DC01, galvanizado (electrocincado)
Masa90 g
Dimensiones
Altura63,2 mm
Anchura72,1 mm
Longitud83,4 mm
Fijacióntaladrado de fijación , Diámetror: 6,2 mm