Seleccione su país
CPS.* Control and Distribution Panels Ex de in Aluminum/Stainless Steel
Ventajas clave de un vistazo
- Aluminum and stainless steel enclosures
- Ex de and Ex tb certified
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration of operators, terminals and cable entries as per specification
- Ex e enclosure can be positioned on any entry face of the Ex d enclosure
- Various enclosure size and design variants
- Image and drawing are generic for this device type and may deviate from the specific variant
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Choice of viewing windows for monitoring instruments
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE