Seleccione su país
PC-GXP1200-19S-*-P5/P6* Operator Workstation (PC)VisuNet GXP PC Zone 2/22 (2024 Generation)
Ventajas clave de un vistazo
- 19 in (48 cm) display
- PC solution with pre-installed Windows® operating system
- Lightweight design
- Completely modular system for easy field maintainability
- Flush or bezel mounting options
- IP66 rating for each individual component and entire system with housing
- Certified for ATEX and IECEx Zone 2/22
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE