Seleccione su país
ICA-16DIO-G16-IO I/O hub
Ventajas clave de un vistazo
- IO-Link Class A
- IO-Link 1.1.4
- LED for switching state and fault indication
- Configuration and control via IO-Link
- Supply from IO-Link
- 16 digital inputs/outputs can be configured
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR