Seleccione su país

Visite el sitio web global

NOCON-ROLL-8M-OSE-1/10,5Mol Barrera óptica de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Protección de borde de cierre sin contacto
  • Compatible con todos los controladores estándar
  • Es posible cerrar la puerta con mayor rapidez
  • Fuerzas de cierre de bajas a ninguna
  • para obturadores de rodillo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de NOCON-ROLL-8M-OSE-1/10,5Mol

EmisorNOCON-ROLL-T
ReceptorNOCON-ROLL-R
Distancia útil operativa1 ... 8 m
Distancia útil límite11 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna 950 nm
Categoría de seguridad según IEC/EN 614964
IdentificaciónCE
Diámetro del haz de luzaprox. 1,2 m a una distancia de 8 m
Ángulo de aperturaeff. ± 5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de trabajoreceptor: LED verde
Indicación de la funciónemisor
LED rojo: se enciende cuando el haz de luz se interrumpe
LED verde: se ilumina cuando el haz de luz está libre
Indicador de alarma de estabilidadEmisor: rojo/verde intermitente
Tensión de trabajoUB10 ... 24 V CC
Corriente de trabajoIB≤ 50 mA
Tipo de salidaOSE
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salida900 Hz , salida del transistor cargable con máx. 20 mA, protección contra cortocircuitos
Resistente a cortocircuitosi
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Tiempo de respuesta≤ 20 ms
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Grado de protecciónIP67 según EN 60529
ConexiónCable PUR , 0,14 mm2 3 conductores
sin halógenos
Material
CarcasaPlástico Terluran® RAL 1021 (amarillo) (plásticoreforzado con fibra de vidrio)
Masapor cada 120 g
Dimensiones
Altura82,4 mm
Anchura22,4 mm
Profundidad82,8 mm