Seleccione su país

Visite el sitio web global

ARGOS25-20M-LR-SET Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor fotoeléctrico para la detección de personas, objetos y vehículos
  • Indicador LED en la parte delantera
  • Salida relé
  • Versión con accesorios incluidos
  • 2 canales
  • Montaje doble posible
  • Protección contra influencias mútuas

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de ARGOS25-20M-LR-SET

Barrera de luz básica para detectar personas, objetos y vehículos
EmisorARGOS25-T
ReceptorARGOS25-R
Distancia útil operativa1,5 ... 20 m
Distancia útil límite28 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna 950 nm
IdentificaciónCE
Diámetro del haz de luzaprox. 7,3 m a una distancia de 20 m
Ángulo de apertura20 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña100000 Lux
Indicación de trabajoemisor LED amarillo: Encendido
Indicación de la funciónreceptor:

LED rojo: se enciende cuando el haz de luz se interrumpe

LED amarillo: se ilumina cuando el haz de luz está libre
Indicador de alarma de estabilidadreceptor: intermitente (aprox.. 4 Hz)
Tensión de trabajoUB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V CC
Corriente de trabajoIBEmisor: ≤ 25 mA

receptor: ≤ 30 mA
Consumo de potenciaP0emisor: ≤ 1 VA
Receptor: ≤ 1,2 VA
Tipo de salidarelé, contacto de cambio
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Tensión de conmutaciónmáx. 250 V CA/CC
Corriente de conmutaciónmáx. 3 A
Retardo de arranque/Caidatip. 100 ms
Tiempo de respuesta< 100 ms
Norma del productoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Grado de protecciónIP65 según EN 60529
ConexiónBornes roscados para máx. 1,5 mm2
Material
CarcasaABS GF15
Masaaprox. 60 g
Dimensiones
Altura86 mm
Anchura44 mm
Profundidad39 mm