Seleccione su país
HM-PF-BT-EX-010041 Viator Bluetooth HART Interface
Ventajas clave de un vistazo
- Interface for wireless communication between PC host and any HART field device
- Registered with HART Communication Foundation
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® 7, 8, 10, or 11
- Powerful, high-speed Bluetooth®
- Adaptive frequency hopping to reduce radio-frequency interference
- HARTCommDTM software supports use with FDT Frame applications
- ATEX and IECEx approval
- UL listed for North America
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE