Seleccione su país
ENI58IL-R* Encoder incremental
Ventajas clave de un vistazo
- ∅ carcasa 58 mm
- Eje hueco insertable
- Controlador de salida universal
- Tecnología BlueBeam para la máxima precisión
- Hasta 5.000 pulsos
- Cubierta con recubrimiento de polvo
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR