Seleccione su país
WS-VAL-2N4-F406-B41-01-02 Nodo de sensor inalámbricoWILSEN.valve
Ventajas clave de un vistazo
- Funcionamiento con baterías
- Transferencia de datos a través de LoRaWAN
- Canal de enlace descendente LoRaWAN para la consulta y el ajuste de valores de parámetros
- Interfaz Bluetooth para puesta en marcha, parametrización y diagnóstico








Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de WS-VAL-2N4-F406-B41-01-02
Nodo de sensor inalámbrico con interfaz LoRaWAN, especialmente con el fin de monitorear las posiciones de las válvulas de palanca manual de 90° para conectar hasta 2 sensores dobles NAMUR |
Sensores apropiados | sensores inductivos dobles , tipo de salida: NAMUR | |
Número de sensores conectables | hasta 2 | |
Intervalo de consulta | - de acuerdo con el intervalo de transmisión de LoRaWan establecido o el intervalo de adquisición de GPS - si es necesario, activado adicionalmente por eventos a intervalos de 1 min ... 24 h |
Sensor GPS | para posicionamiento geográfico | |||||||
| ||||||||
Sensor de temperatura | ||||||||
|
Tipo de batería | batería de litio de alta capacidad 3,6 V , 13000 mAh | |
Periodo de trabajo | Vida útil de la batería de aprox. 10 años en condiciones ambientales de Europa Central, 3 mediciones y 3 transmisiones inalámbricas al día con suficiente cobertura de red. |
Tipo de Interfaz | Bluetooth 5.0 LE | |
Potencia de emisión | + 8 dBm | |
Rango de frecuencias | 2402 ... 2480 MHz |
Tipo de Interfaz | LoRaWAN | |
Especificación | especificación de interfaz LoRaWAN V1.0.3 | |
Tipo de dispositivo | Dispositivo LoRaWAN clase A | |
Frecuencia emisora | 868 MHz | |
Potencia de emisión | + 14 dBm | |
Rango de frecuencias | 863 ... 870 MHz (Europa) | |
Intervalo de transmisión | 10 min ... 24 h |
Número de canales | 2 | |
Conexión | longitud máxima del cable 10 m | |
Modo de entrada | NAMUR |
Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
Equipos de terminales de radio y telecomunicaciones | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Fuerza mec.soportable | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
Resistencia a choques | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
Resistencia a las vibraciones | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 | |
Condiciones climáticas | EN IEC 60947-5-2:2020 IEC 60947-5-2:2019 |
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Tipo de conexión | toma | ||||||||||
Grado de protección | IP66 / IP67 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Conector hembra | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | 570 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
|
Preajuste | Intervalo de transmisión LoRaWAN: 24 h Canal de enlace descendente LoRaWAN = activado Reconocimiento de enlace descendente LoRaWAN = activado GPS: desactivado |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.