Seleccione su país
OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S Sensor LiDAR 3D
Ventajas clave de un vistazo
- Resolución angular alta
- Ajustable mediante láser piloto integrado
- Procedimiento de medición impulso-tiempo de funcionamiento-medición
- Construcción compacta
- Alta tolerancia a la contaminación
Mostrar más





Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de OMD10M-R2300-B23-V1V1D-4S
R2300, sensor LiDAR 3D para detección y posicionamiento de objetos, rango de medición al objeto de hasta 10 m, Ethernet |
Rango de medición | 0,2 ... 4 m (negro 10 %) 0,2 ... 10 m (blanco 90 %) | ||||||||||||||||||||||
Objeto de referencia | Kodak blanco (90%) | ||||||||||||||||||||||
Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Procesos de medición | Pulse Ranging Technology (PRT) | ||||||||||||||||||||||
Tasa de fotogramas | 25 fps 12,5 fps | ||||||||||||||||||||||
Cuota de escáner | 100 s-1 50 s-1 | ||||||||||||||||||||||
Rango del explorador (scanner) | 100° horizontal, 9° vertical | ||||||||||||||||||||||
Diámetro del haz de luz | 25 mm x 100 mm a 10 m | ||||||||||||||||||||||
Filtro | Máximo, media, mediana | ||||||||||||||||||||||
Límite de luz extraña | 60000 Lux | ||||||||||||||||||||||
Resolución | 1 mm |
MTTFd | 75 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde | |
Indicación del flujo de datos | LED amarillo: Ethernet activa LED verde: enlace a Ethernet | |
Indicación de la función | LED rojo: fallo | |
Elementos de mando | ninguno | |
Indicación de parametrización | ninguno |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V |
Rizado | 10 % dentro de la tolerancia de alimentación | |
Corriente en vacío | I0 | ≤ 300 mA / 24 V CC |
Consumo de potencia | P0 | < 8 W |
Retardo a la disponibilidad | tv | < 20 s |
Tipo de Interfaz | Fast Ethernet | |
Protocolo l | HTTP , UDP/IP |
Tipo de entrada/salida | ninguno |
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Seguridad láser | EN 60825-1:2014 |
Velocidad de medición | 50000 mediciones por segundo | |
Ruido del valor medido | tip. 30 mm , 1 sigma | |
Resolución óptica | 0,1° a 12,5 Hz | |
Precisión absoluta | tip. ± 30 mm | |
Reproducibilidad | < 12 mm |
Clase de protección | III (Tensión de medición 50V) | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
Temperatura ambiente | -30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
Humedad del aire relativa | 95 % , sin aturdimiento |
Grado de protección | IP65 | ||||||||||
Conexión | Conector macho M12x1, 4 polos, estándar (Alimentación) , protección conectada a ambos lados Conector hembra M12x1, 5 pines, con codificación D (LAN) | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 0,27 kg | ||||||||||
Momento de apriete de los tornillos de fijación | 1,5 Nm | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Número de orificios de montaje | 4 , profundidad máx. de rosca de 9 mm |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.