Seleccione su país
LRP*.* Control Units Ex e, Polyamide
Ventajas clave de un vistazo
- Polyamide (PA) enclosure
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex db eb, Ex ib and Ex tb certified
- Up to 5 operators per enclosure
- Customizable configuration of operators, contact modules and cable entries as per specification
- Wide range of labels and accessories available
- 5 enclosure size options
- Degree of protection IP66
- Installation in portrait, landscape on request
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE