Seleccione su país

Visite el sitio web global

MM-A-PowerSupply 24 V DC power supply

Ventajas clave de un vistazo

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MM-A-PowerSupply

24 V DC power supply
Input voltage100 V AC ... 240 V AC
50 ... 60 Hz
Input currentapprox. 0.8 A
Output rated operating currentmax. 1.5 A
Output voltage24 V DC
Connectionpower plug
Supply voltage: 5.5 mm hollow connector