Seleccione su país

Visite el sitio web global

Hay disponible un producto sucesor.

MLV12-54-LAS/92/120 Sensor óptico de barrera por reflexión

Ventajas clave de un vistazo

  • Serie de sensores en una carcasa estándar de uso extendido
  • Luz roja, luz LÁSER pulsada
  • Precisión: alta repetibilidad gracias a su punto luminoso pequeño
  • Detección fiable de objetos hasta 0 mm: sin zonas ciegas
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Gran nivel de estabilidad gracias al bastidor de la carcasa de metal

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de MLV12-54-LAS/92/120

Sensor óptico láser de barrera por reflexión, diseño pequeño, filtro de polarización, rango de detección de 21 m, luz roja láser, modo claro/oscuro activado, 2 salidas PNP, conector M12
Distancia útil operativa0 ... 12 m
Distancia del reflector0 ... 12 m
Distancia útil límite17 m
Objeto de referenciaReflector MH82
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz< 1,5 mrad
Duración del impulso1,8 µs
Índice de repetición17,86 kHz
Energía máx. impulso6,7 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 5 mm x 12 mm con alcance 15 m
Ángulo de apertura0,02 °
Límite de luz extraña
Luz continua50000 Lux
Luz cambiante5000 Lux
MTTFd930 a
Duración de servicio (TM)10 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, parpadeo en cortocircuito
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro, ajustador de sensibilidad
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 40 mA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida2 salidaspnp, antivalentes, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 0,1 A
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf2500 Hz
Tiempo de respuesta0,2 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2007 conforme con 21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto por las desviaciones con arreglo al Aviso de láser n.º 50 con fecha del 24 de junio de 2007
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 40 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Clase de láserIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Conformidad EACTR CU 020/2011
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 300 V CA en grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1
Autorización ULcULus Listed, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector metálico M12 x 1, 4 polos, 90° giratorio
Material
CarcasaMarco: fundición inyectada de cinc, niquelado
Partes laterales: plástico PC, reforzado con fibra de vidrio
Salida de luzLuneta de plástico
Masa60 g
Dimensiones
Altura49 mm
Anchura41,5 mm
Profundidad15 mm