Seleccione su país

Visite el sitio web global

MWC25M-L2M-B20-V15 Sensor radar

Ventajas clave de un vistazo

  • Bus CAN con protocolo SAE J1939
  • Rango de detección de hasta 25 m
  • Grado de protección IP68/IP69
  • Elevada resistencia CEM
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Fijación metálica resistente

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: USA - FCC
J1939 interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MWC25M-L2M-B20-V15

Sensor de radar para medir distancia y velocidad, con un rango de medición de hasta 25 m
Tecnología de mediciónFMCW
Variable medidaDistancia
velocidad
Rango de medición
Distancia0,5 ... 25 m
Velocidad0,1 ... 80 m/s
Zona ciega0 ... 0,5 m
Estándarreflector de esquinas 100 mm longitud de bordes
Frecuencia de trabajo122,25 ... 123 GHz
Ángulo de apertura< 12 ° (consulte la curva de características)
Potencia de emisión (EIRP)< +20 dBm
Rango de detección1 ... 200 Hz , parametrizable
Error de linealidad< ± 0,1 % del valor final (error de linealidad con diferencia de temperatura)
RepetibilidadR1 mm
ResoluciónDistancia 1 mm
velocidad 0,01 m/s
Retardo a la disponibilidadtv≤ 400 ms
Nivel de prestaciones (PL)hasta PL c
MTTFd310 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)hasta 60 % , Consulte el manual de seguridad funcional
LED amarilloobjeto dentro del rango de medición
LED rojo/verdeJ1939 Indicador de estado
Tensión de trabajoUB9 ... 32 V
Corriente en vacíoI0≤ 100 mA
Consumo de potenciaP0tip. 0,4 W , máx. 1 W
Tipo de InterfazJ1939
Protocolo l
Datos de procesoregistro de estado
Distancia
calidad de la señal
contador de ciclos
velocidad
Cuadencia de la transferencia250 kBit/s , 500 kBit/s , parametrizable
Terminalexterno
Velocidades de transmisión admitidas
Conformidad con la normativa
EstándaresEN 301489-1
EN 301489-3
EN 305550-1
EN 62368-1
EN 62311
Autorización ULcULus
Autorización FCCTítulo 47 de CFR, parte 15
FCC ID: IRE-MWL2A
Aprobación de ISEDIC ID: 7037A-MWL2A
HVIN/PMN: MWL2A
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP68/IP69
Material
CarcasaPA-GF35
brida metálica de montaje con recubrimiento de polvo
RadomoPTFE
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos5
Masa180 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud83,3 mm
PreajustePGN de “Distancia y velocidad”
Rango de detección50 Hz
Cuadencia de la transferencia250 kBit/s