Seleccione su país

Visite el sitio web global

VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V1-G Conector de válvula con IO-Link Class A

Ventajas clave de un vistazo

  • Amplia interfaz IO-Link adaptada a electroválvulas con conexión Forma A
  • IO-Link port class A
  • Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Proporciona datos de diagnóstico completos
  • Alarmas configurables
  • Hasta un 70 % de ahorro de energía
  • Monitorización completa del estado
  • Permite el mantenimiento predictivo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de VMA-2+P-0,2M-PUR-IO-V1-G

Conector de válvula Forma A con IO-Link Clase A a conector M12 recto con codificación A, 3 clavijas, cable PUR negro
Conector 1
ConexiónConector de válvula DIN
TipoConector de válvula forma A
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos2
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUB24 V CC ( 18 ... 30 V CC )
Corriente en vacíoI0< 10 mA (a 24 V CC)
Corriente de trabajoIBmáx. 500 mA (en función del maestro)
Tipo de InterfazIO-Link
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Datos de procesoEntrada de 8 bits
- Señales de estado 1 bit
- Valores de entrada 7 bits
Salida de 8 bits
- Señales de control 1 bit
- Valores de control 7 bits
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo984833 (0x0F0701)
Velocidad de transferencia de datosCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,8 ms
Admisión de modo SIOno
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Clase B
Grado de protecciónEN 60529
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
ConectorConector de válvula : DIN EN 175301-803
conector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadDIN VDE 0482 , DIN EN 50265-2-1 , UL 94
Sin halógenosIEC 60754-1
Temperatura ambiente
Conector 1-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Conector 2-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Conector 1
Par de apriete0,4 Nm
Instalación de la herramientatornillo M3 x 26
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP65 / IP67
Conector 2
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP68/IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 10 N / 50 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
LongitudLaprox. 135 mm
Código de cableLi 9Y 11YM 3 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 50 / día
Velocidad de movimientomax. 0,3 m/s
Masa54,5 g
Sin halógenossi
Conector 1
Conexión de tornilloAcero inoxidable A2
PinzaTPU, antracita
JuntaTPU , integrado
Superficie de contactoSn
CombustibilidadV-0
Conector 2
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia químicabueno
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadV-2