Seleccione su país
ICE11-8IOL-G60L-V1D IO-Link master
Ventajas clave de un vistazo
- 8 IO-Link ports Class A
- Multiprotocol-compatible
- M12 power connector, L-coded
- Sturdy metallic housing
- Web-based configuration
- Extended temperature range
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR
- JA