Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS2-CS*-M1-S******-L****** WCS2 raíl codificado

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio
  • Resistencia mecánica elevada
  • Adecuado para aplicaciones con oscilaciones de temperaturas altas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS2-CS*-M1-S******-L******

Riel de código, acero inoxidable
Altura del raíl55 mm
70 mm
Longitud total100 ... 327670 mm
Posición inicial0 ... 327570 mm
Radio de curvas≥ 500 mm
Temperatura de trabajo-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura del montaje10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Robustez del material0,5 mm
Capacidad de tracción≤ 4500 N
MaterialAcero inoxidable 1.4310 / AISI 301
Coeficiente de dilatación1,6 x 10-5 /K
Masa175 g / m
Tolerancia de fabricación± 1 mm/m