Seleccione su país

Visite el sitio web global

WCS2-CS*-L1-S******-L****** WCS2 raíl codificado

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje flexible con sistema con ángulo de fijación o perfil de aluminio
  • Resistencia química elevada
  • Poco peso
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de WCS2-CS*-L1-S******-L******

Riel de código, laminado de poliéster
Altura del raíl55 mm
70 mm
Longitud total100 ... 327670 mm
Posición inicial0 ... 327570 mm
Radio de curvas≥ 500 mm
Temperatura de trabajo-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura del montaje10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Robustez del material0,75 ... 0,95 mm
Capacidad de tracción≤ 230 N
MaterialPoliester-Laminat
Coeficiente de dilataciónaprox. 2,8 x 10-5 /K
Masa30 g / m
Tolerancia de fabricación± 1 mm/m