Seleccione su país

Visite el sitio web global

3AA eLED CPO ET12P Flashlight

Ventajas clave de un vistazo

  • Zone 0/20
  • High / Low Power Modus
  • Dust and waterproof (up to 3 m)
  • Corrosion-resistant
  • Pressure equalisation system

Mostrar más

Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de 3AA eLED CPO ET12P

Explosion-protected LED flashlight (ATEX Zone 0/20)
Bulb2 W high performance LED
Luminous flux110 lumens (high power)
22 lumens (low power)
Battery type3x LR06 / AA (type-tested)
Operating duration6-8 hrs (high power)
6-30 hrs (low power)
Ambient temperature-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
Storage temperature-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F)
Degree of protectionIP67
Massapprox. 150 g (with batteries)
Dimensions
W x H x Dapprox. 134 mm x 41 mm x 35 mm