Seleccione su país
NAB10-30GM50-I-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor inductivo análogo
- Salida 4 mA ... 20 mA
- Rango de medición 0 ... 10 mm
- Montaje enrasado
- Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV