Seleccione su país
NAN12-18GM30-E2-IO-V1 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
- Rango de medición 0 ... 12 mm
- Montaje no enrasado
- Flexibilidad de uso con múltiples posibilidades de montaje
- Amplias funciones de mantenimiento para el monitoreo del estado
- Determinación de la velocidad y aceleración del elemento de amortiguación
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV