Seleccione su país

Visite el sitio web global

Lite-Ex PL 30e Flashlight

Ventajas clave de un vistazo

  • Ex-zone 0/20
  • Ring switch
  • High performance LED
  • 204 lumen
  • Rugged housing
  • Diaphragm valve for pressure compensation

Mostrar más

Approval
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de Lite-Ex PL 30e

Explosion-protected LED flashlight (ATEX / IECEx zone 0/20)
BulbHigh performance LED
Luminous intensity5000 Lux (1 m distance)
Luminous flux204 lumen
Battery type3x LR14 (type-tested)
Operating durationapprox. 48 h (continuous operation)
CE conformityCE 0102
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Storage temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) (without batteries)
Degree of protectionIP65
Massapprox. 530 g
Dimensionsapprox. 55 / 42 mm x 220 mm
EU-type examination certificateEPS 16 ATEX 1 170 X
MarkingEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T4 Ga IP65
[exsign] II 1D Ex ia IIIC T130°C Da IP65
IECEx approval
IECEx certificateIECEx EPS 16.0074X
IECEx markingEx ia IIC T4 Ga IP65
Ex ia IIIC T130°C Da IP65
Scope of deliveryLite-Ex® PL 30e
Batteries
Hand strap
Documentation