Seleccione su país
GR.TJE.13.13.09.B-S0002 Junction Box Ex e, Glass-Fiber Reinforced Polyester (GRP)
Ventajas clave de un vistazo
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Ex e and Ex tb certified
- 129 mm x 129 mm x 85 mm
- Modern design with high impact resistance
- Easy installation due to easily accessible mounting points
- Easy cover opening without damage due to mulitple pry points
- Top face cable gland polyamide, 1x M25; bottom face cable gland polyamide, 2x M25
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE