Seleccione su país

Visite el sitio web global

CJ2-18GK-N Sensor capacitivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 mm no enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CJ2-18GK-N

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónno enrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,44 mm
Tipo de salida2-hilos
Condiciones de montaje
A15 mm
B30 mm
C20 mm
F120 mm
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Tensión de trabajoUB7 ... 12 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1 Hz
Consumo de corriente
Placa de medición no detectada≤ 1 mA
Placa de medición detectada≥ 2,4 mA
MTTFd5030 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx TUN 20.0014X
Nivel de protección del equipo GbIECEx TUN 20.0014X
Nivel de protección del equipo DaIECEx TUN 20.0014X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaTÜV 03 ATEX 2003 X
Nivel de protección del equipo GbTÜV 03 ATEX 2003 X
Nivel de protección del equipo DaTÜV 03 ATEX 2003 X
Autorización FM
Control Diseño116-0165
Autorización ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 8,2 V CC
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Cable
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Longitud80 mm
Diámetro18 mm
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso