Seleccione su país
K-RACK.1.**.*.*.WW.01-Y******* MB Subrack
Ventajas clave de un vistazo
- Subrack para Sistema K
- Sustitución de subrack del Sistema E
- Máx. 33 ranuras para aisladores
- Diseño de gran longitud (profundidad de montaje de 300 mm)
- Conexión a través de matrices de marshalling
- Con placa central y conducto de cables
- Posibilidad de montaje parcial y combinado
- Cableado completo según los requisitos del cliente
- Permite mantener el trazado de cables en el armario de conmutación
- No se requieren cambios estructurales en el armario de conmutación
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL