Seleccione su país

Visite el sitio web global

VOS-LE-C-16MM-HC Accessory camera lens

Ventajas clave de un vistazo

  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 16 mm
  • F 1.4-16
  • Format 1"
  • MOD 0.3 m
  • C-mount

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de VOS-LE-C-16MM-HC

Fixed focal length lens, high-resolution, compact Megapixel lens, with locking screws for C-mount cameras
Optical resolution7 MP
Focal length16 mm
Focal range≥ 12 mm ... < 25 mm
Format1"
ApertureF1,4-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view44.3 °
Vertical angle of view33.6 °
Diagonal angle of view54.4 °
At image format12.8 x 9.6 mm
MOD (Minimum object distance)300 mm
Operating temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mass150 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length54.15 mm
Diameter43 mm
Filter threadM 35.5 × 0.5