Seleccione su país
EI-0D2-10Y-10B-LT Ethernet IsolatorFieldConnex®
Ventajas clave de un vistazo
- Galvanic isolation between intrinsically safe and non-intrinsically safe port
- 10/100 MBit/s according to IEEE 802.3/.3u
- Installation in Zone 2, Ethernet in Zone 1 or Zone 0
- Standard Ethernet patch or crossover cable
- DIN rail mounting and OEM version
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE