Seleccione su país
NCB15-30GM40-N0-10M Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- 15 mm casi enrasado
- Salida NAMUR
- carcasa acero inoxidable
- Protección contra la inversión de polaridad
- 10 m cable de conexión
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV