Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB15-U4K-N0-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm enrasado
  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • Salida NAMUR
  • Protección contra la inversión de polaridad
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Approval
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB15-U4K-N0-V1

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaNAMUR
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónenrasado
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Distancia de conmutación realsr13,5 ... 16,5 mm tip. 15 mm
Factor de reducción rAl 0,33
Factor de reducción rCu 0,31
Factor de reducción r1.43010,74
Tipo de salida2-hilos
Tensión nominalUo8,2 V (Ri aprox. 1 kΩ)
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 300 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Consumo de corriente
Placa de medición no detectadamin. 2,2 mA
Placa de medición detectada≤ 1 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2007
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización IECEx
Nivel de protección del equipo GaIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo GbIECEx PTB 11.0021X
Nivel de protección del equipo DaIECEx PTB 11.0021X
Homologación ATEX
Nivel de protección del equipo GaPTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de protección del equipo GbPTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de protección del equipo DaPTB 00 ATEX 2032 X
Autorización UL
Ordinary LocationE87056
Ubicación peligrosaE501628
Control Diseño116-0451
Autorización CCC
Ubicación peligrosa2020322315002303
Homologación CMLbajo pedido
Autorización KCC
Ubicación peligrosa22-AV4BO-0032X
Certificación marinaDNVGL TAA00001A5
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPA/metal
Superficie frontalPA
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa225 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud118 mm
NotaPar de apriete: 1,8 Nm (carcasa)
Aplicación en campo con peligro de explosiónver Instrucciones de uso