Seleccione su país
LB9513-T5*-*-***-**-*-Y* Redundancy Field Unit, Stainless Steel
Ventajas clave de un vistazo
- Preconfigured enclosures for engineered LB systems
- Max. 12 slots for I/O modules
- Installation in Zone 2 or safe area
- Impact resistance enclosure, IP66
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET, and MODBUS RTU
- Redundancy (field bus and power supply)
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE