Seleccione su país
VBA-4E4A-G20-ZEJ/M3L-P10 ASi Motor Roller Module
Ventajas clave de un vistazo
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Inputs for 3-wire sensors
- Outputs for DC roller motors (drum motors)
- Connection of motors and sensors via M8 connectors
- Configurable start/stop ramps
- Communication monitoring
- Power supply of outputs from the external auxiliary voltage
- Supply for inputs from AS-Interface
- Function display for bus, external auxiliary voltage, in- and outputs
- Cable piercing method with gold plated contact pins
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.