Seleccione su país
OHV10-F228-R2 Equipos manuales de lectura
Ventajas clave de un vistazo
- Pueden leerse todos los códigos 1D y 2D habituales
- Puede leer superficies reflectantes
- Interacción con el usuario de manera táctil, visual o auditiva
- Grado de protección IP54


Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de OHV10-F228-R2
Lector portátil para todos los códigos 1D y 2D comunes |
Tipo de luz | LED integrado (rot) | |
Códigos legibles | Códigos 1-D: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN, BC412 Códigos 2-D agrupados: Codablock F, código 49, GS1 compuesto (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417 Códigos 2-D: Código Aztec, matriz de datos, matriz de datos rectangular, matriz de cuadrícula, Han Xin, Maxicode, Código Micro QR, Código QR, QR modelo 1 Códigos postales: Australian Post, Canada Post, Intelligent Mail, Japan Post, código KIX, Korea Post, Post-Net, Planet, UK Royal Mail, etiquetas UPU ID | |
Distancia de lectura | 40 ... 310 mm dependiendo del tipo de código | |
Campo de lectura | máx. 190 mm x 290 mm | |
Tamaño de módulo | min. 0,2 mm | |
Límite de luz extraña | 96890 Lux | |
Velocidad del objeto | El paro |
Captador de imagen | |||||||||||
|
Indicación de la función | LED verde: Lectura de portadatos |
Alimentación | sobre Cable |
Físico | USB 2.0 , RS-232 |
Conformidad con la normativa | ||||||||
|
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) | |
Humedad del aire relativa | 5 ... 95 % no condensado | |
Resistencia a choque e impacto | Resiste varias caídas en superficie de cemento desde una altura de 1,8 m/6 ft |
Grado de protección | IP54 | ||||||||||
Conexión | Systemstecker für Anschlusskabel | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | 110 g | ||||||||||
Dimensiones | 70 mm x 50 mm x 140 mm (L x A x H) | ||||||||||
|
Volumen de suministro | Equipos manuales de lectura |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.