Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECA21IL-02A1A-B17BP:NN Encoder con sisga

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Fuelles con punta de acero
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Resolución: 13 bits, monovuelta; 12 bits, multivuelta
Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ECA21IL-02A1A-B17BP:NN

Encoder con sisga con interfaz PROFINET IO
Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder con sisga con interfaz PROFINET IO
Longitud de la medición2000 mm
Tipo80 mm
ResoluciónSisga:
Diseño de 80 mm: 0,024 mm
Encoder:
25 bits (13 bits/revolución)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≥ 350 mA
Consumo de potenciaP0aprox. 4 W
Retardo a la disponibilidadtv< 250 ms
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Tipo de InterfazPROFINET IO
Resolución
Monovuelta13 Bit
Multivuelta12 Bit
Resolución total25 Bit
Cuadencia de la transferenciamáx. 100 MBit/s
Tiempo del ciclo≥ 1 ms
ConectorEthernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D
Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A*
Grado de protecciónacc. DIN EN 60529
Lado de la conexiónEncoder: IP65
Sisga: IP64
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Diámetro del cable de medición0,55 mm
Perimetro del tambor230 mm
Velocidad de retracción4 m/s
Fuerza de retracción del muelle8 ... 14 N
Material
Carcasaaluminio, revestido
Tiro de cableAluminio, eloxado
BridaAluminio, eloxado
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Masa1400 g
Vida mecánicahasta 106 Ciclos