Seleccione su país
KCD2-SLD-Ex1.1045 Amplificador Separador para electroválvula
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (alimentado por bus o corriente de lazo)
- Salida 45 mA con 10 V CC
- Transparencia de fallo de línea (LFT)
- Inmunidad de pulso de prueba
- Ancho de la carcasa: 12,5 mm
- Hasta SIL 3 según IEC/EN 61508
Mostrar más




Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesProductos relacionados
Datos técnicos de KCD2-SLD-Ex1.1045
Tipo de señal | Salida digital |
Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 3 | |
Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
Conexión | Bornes 5+, 6- alimentado por bucle Carril de alimentación o terminales 9+, 10- alimentación por bus | |
Tensión de medición | Ur | 19 ... 30 V CC alimentado por bucle |
Corriente de entrada | 75 mA con una carga de 24 V, 220 Ω | |
Pérdida de potencia | 1,4 W con una carga de 24 V, 220 Ω |
Lado de conexión | Lado de control | |
Conexión | Bornes 5+, 6- | |
Longitud de pulso de prueba | max. 2 ms de tarjeta DO | |
Nivel de la señal | alimentado por bucle Señal 1: 19 ... 30 V CC señal 0: 0 ... 5 V CC alimentación por bus Señal 1: 15 ... 30 V CC (corriente limitada a 5 mA) Señal 0: 0 ... 5 V CC | |
Corriente de medición | Ir | Señal 0: típ. 1,6 mA a 1,5 V; típ. 8 mA a 3 V (corriente de fuga máxima de tarjeta DO) Señal 1: ≥ 36 mA (corriente de carga mínima de tarjeta DO) |
Corriente de conexión | < 200 mA , 10 ms alimentado por bucle |
Lado de conexión | Lado de campo | |||||||||||||
Conexión | terminales 1+, 2- | |||||||||||||
Resistencia interna | Ri | 285 Ω | ||||||||||||
Corriente | Ie | tip. 45 mA | ||||||||||||
Tensión | Ue | tip. 10 V | ||||||||||||
Límite de corriente | Imax | 45 mA | ||||||||||||
Tensión en vacío | Us | tip. 24,6 V | ||||||||||||
Carga | nominal 0,05 ... 18 kΩ , rango válido para la detección de fallos de línea (LFD) | |||||||||||||
Salida II | Mensaje de error | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Supervisión de fallos de conducción | ||||||||||||||
|
Salida/otros circuitos | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 300 Vef | |
Salida II/alimentación | aislamiento básico conforme a IEC/EN 61010-1, tensión de aislamiento nominal 32 Vef |
Indicadores | Indicadores LED | |
Elementos de mando | Conmutador DIP | |
Configuración | mediante interruptores DIP | |
Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
Compatibilidad electromagnética | |||||
|
Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | |
Grado de protección | IEC 60529:2013 | |
Protección contra rayo eléctrico | EN 61010-1:2010 |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Tenga en cuenta el rango de temperaturas limitado por la disminución; consulte la sección de disminución de potencia. |
Grado de protección | IP20 | |
Conexión | Terminales de rosca | |
Masa | aprox. 150 g | |
Dimensiones | 12,5 x 119 x 114 mm (A x L x H) , tipo de carcasa A2 | |
Fijación | en un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001 |
Certificado de examen tipo UE | EXA 17 ATEX 0002 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Entrada | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mensaje de error en grupo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aislamiento galvánico | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Conformidad con la directiva | |||||||||||||||||
|
Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
Autorización IECEx | ||||||||
|
Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.