Seleccione su país
DMU3200-* Direct Monitor Unit
Ventajas clave de un vistazo
- Allows direct connection of Display to a PC video interface
- Offers HDMI, DVI and VGA interface for high connectivity flexibility
- Capacitive Touchscreen support via USB interface
- Supports up to Full HD screen resolution
- Robust, fanless industrial design with -20 … +55 °C operating temperature range
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE