Seleccione su país
1002MC-LX-10 Fiber Optic Media Converter (single-mode)
Ventajas clave de un vistazo
- Converts 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX
- Supports Single Mode (7-10/125µm) up to 10 KM
- Interfaces: LC connector (fiber optic) & RJ45 port
- Redundant Power Inputs (10-30 VDC)
- Mounting: DIN Rail 35 mm
- Approvals: CE, UL Class I Div 2
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN