Seleccione su país
SFP-S-10KM-G-W-BIDI-A SFP: 1000BASE-LX Gigabit Ethernet Single-mode BiDi-A Fiber Extended Temperature
Ventajas clave de un vistazo
- Industry standard small form pluggable (SFP) package
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Hot pluggable
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- Single power supply 3.3V
- TTL signal detect indicator
- Duplex LC connector
- Extended temperature range: -40 to 85° C
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR