Seleccione su país

Visite el sitio web global

50FY41-V4A-12-KIT Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Sensor Hall
  • Alcance 2,5 mm
  • 4 hilos CC
  • Imán y sensor de efecto Hall incluidos en el kit
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de 50FY41-V4A-12-KIT

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP/NPN
Distancia de conmutación de mediciónsn2,5 mm a 0 mm de desviación, 1,3 mm a 3,5 mm de desviación, 0 mm a 4,0 mm de desviación
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 12 V
Protección contra cortocircuitoNO
Caída de tensiónUd7 V con una carga de 10 kω, suministro de corriente de 12 V
Corriente de trabajoIL0,5 mA
Consumo de corriente30 mA
Conformidad con la normativa
EstándaresIEC 60947-5-2:2012
IEC 60947-5-3:2013
IEC 61236-3-1:2008
Conformidad CE2014/30/UE
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaAcero inoxidable 316
Superficie frontalAcero inoxidable 316
Grado de protecciónIP69K
Cable
Diámetro del cable6,4 mm ± 0,4 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Coloramarillo
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL3,5 m
Dimensiones
Anchura39 mm
Profundidad12,7 mm
Longitud39 mm
NotaAprobado únicamente para su uso con FYQLA1-140R-3 y KE5D2-6H/2R-S
Utilizar solo con el actuador 52FY31-V4A