Seleccione su país

Visite el sitio web global

ENA36TL-S***-IO-Link Encoder giratorio absoluto

Ventajas clave de un vistazo

  • Encoder absoluto de la innovadora Pure Line
  • Eje macizo
  • Interfaz IO-Link para datos de procesos, parametrización y diagnóstico
  • Apto para la monitorización del estado
  • Rango de medición, sentido de giro y señales de conmutación programables
  • Muestreo magnético sin desgaste
  • Alta resolución y precisión
  • LED de estado

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ENA36TL-S***-IO-Link

Modo de detecciónExploración magnética
Tipo de dispositivoEncoder absoluto como Pure Line
Variable medidaposición
Temperatura
Error de linealidad≤ ± 0,1 °
Número UL FileE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
MTTFd566 a a 40 °C
Duración de servicio (TM)20 a
L1030 E+8 revoluciones Con carga axial/radial sobre el eje de 20/40 N
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
LED STATUSLED verde
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Tensión de trabajoUB18 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0máx. 50 mA
Consumo de potenciaP0aprox. 1,5 W
Retardo a la disponibilidadtv< 1 s
Tipo de InterfazIO-Link
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoIdentificación & diagnóstico - I&D
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit parametrizable
Multivueltahasta 15 Bit parametrizable
Resolución totalhasta 31 Bit parametrizable
Datos de procesoEntrada 12 Byte
- valor de medición 4 Byte
- resolución 16 Bit
- valor de medición auxiliar 4 Byte
- señales de conmutación 2 Bit
- señales de diagnóstico 2 Bit
- datos de estado
ID del proveedor1 (0x0001)
ID de dispositivo5243651 (0x500303), 5243652 (0x500304)
Cuadencia de la transferenciaCOM3 (230,4 kbit/s)
Tiempo de ciclo mínimo1,5 ms
Admisión de modo SIOno
Tipo de puerto maestro compatibleClase A
Clase B (utilice un adaptador de 3 polos o un cable de 3 hilos)
ConectorConec. macho M12, 5 polos , Código A
Grado de protecciónDIN EN 60529, IP65
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
Control climáticoDIN EN 60068-2-78, sin condensación de humedad
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Autorización ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source , if UL marking is marked on the product.
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Material
CarcasaAcero con revestimiento de cinc, pintado
BridaAluminio
Ejeacero inoxidable
Masaaprox. 195 g
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia< 10 gcm2
Momento de arranque< 3 Ncm
Carga sobre el eje
Axial40 N
Radial110 N