Seleccione su país

Visite el sitio web global

Soluciones de HMI de ingeniería

tres ejemplos para soluciones de HMI de ingeniería incluida una versión móvil y una solución de monitor dúplex

Los productos listos para usar no siempre cumplen con los requisitos exactos para cada aplicación. Las soluciones de HMI diseñadas de VisuNet son una forma sencilla de obtener la HMI exacta que necesita. Si el requisito es para un monitor remoto o una computadora de panel intrínsecamente segura, Pepperl+Fuchs puede diseñar una solución que se adapte a su aplicación y presupuesto.

Nuestros estándares de calidad, fabricación y valor, junto con nuestra experiencia en sistemas para ubicaciones peligrosas, hacen que Pepperl+Fuchs sea la opción correcta para su próxima HMI industrial. Hable con un especialista en diseño de HMI de Pepperl+Fuchs para analizar sus requisitos y modificaciones.

Con soluciones de HMI diseñadas, se beneficiará de lo siguiente:

  • El especialista en diseño de HMI creará una solución personalizada según sus necesidades
  • Soporte posventa integral
  • Ahorro de costos mediante la personalización de soluciones estándar
  • Propuesta y cotización en solo unos días hábiles

Descubra las posibilidades Soluciones de HMI de ingeniería

Las opciones para las soluciones de HMI diseñadas son muchas y variadas. Hemos seleccionado varios ejemplos para usted.

un sistema de dos monitores de la serie VisuNet GXP

Soluciones de doble monitor

Las series VisuNet GXP y VisuNet FLX ofrecen sistemas de monitor doble. Esta solución proporciona al usuario dos monitores en una configuración superior/inferior. Esta configuración permite la visualización y el funcionamiento simultáneos de los sistemas DCS y MES, lo que proporciona un mayor control y eficiencia.

una configuración de monitor dúplex con monitores de la serie VisuNet FLX

Soluciones de monitor dúplex

Además de las configuraciones verticales de monitor doble, la serie VisuNet también admite instalaciones dúplex horizontales. Al igual que con la configuración vertical, permiten la integración de varios periféricos, como teclados de grado farmacéutico, lectores RFID integrados, botones y lectores de códigos de barras, lo que proporciona una solución personalizada para cumplir con los requisitos operativos específicos.

una solución de HMI purgada

Soluciones con sistemas de presurización y purga

Para las clasificaciones de las áreas de la División 1, se requiere un sistema de purga y presurización para que la solución de HMI mantenga el grado de protección adecuado. El sistema de purga integrado 6000, en combinación con la serie de paneles de montaje VisuNet FLX, puede ayudar a resolver estas aplicaciones complicadas, incluso permitiendo el uso de pantallas táctiles en áreas de la División 1. La adición de un sistema de purga también proporciona flexibilidad para agregar componentes adicionales y clasificados como no peligrosos al interior de la solución, lo que ayuda a satisfacer los requisitos completos de la planta.

una solución de HMI móvil

Soluciones de HMI móviles

Algunas aplicaciones requieren soluciones de HMI que se pueden utilizar en movimiento. Aquí es donde los sistemas móviles de HMI de VisuNet ofrecen una solución ideal. Se pueden implementar en la producción por lotes y moverse con el proceso, lo que garantiza un monitoreo y control continuos. Estos sistemas móviles también admiten la integración de diversos periféricos, lo que aumenta aún más la flexibilidad y la eficiencia operativas.

una solución VisuNet FLX con una carcasa de acero completamente inoxidable y un teclado de montaje empotrado

Soluciones que cumplen con las BPF

Las salas limpias exigen un cumplimiento especial en las soluciones de HMI. Deben cumplir con las directrices de BPF y ser particularmente fáciles de limpiar. El gabinete hecho completamente de acero inoxidable de VisuNet FLX, incluido el teclado empotrado, garantiza una compatibilidad óptima con salas blancas para dispositivos en estos entornos exigentes.