Aislador Ethernet

El aislador FieldConnex Ethernet combina limitación de energía intrínsecamente segura y aislamiento galvánico en un solo producto. Las conexiones Ethernet están listas para usarse en la Zona 1. Este dispositivo compacto está diseñado especialmente para instalaciones temporales y aparatos móviles.
El aislador Ethernet es más útil para maquinaria y equipos, que frecuentemente se conectan y desconectan durante el funcionamiento normal o que se instalan de manera temporal. El aislador Ethernet sirve como acceso de alta velocidad a productos y soluciones diseñados para entornos externos. Se puede integrar fácilmente en equipos personalizados dentro de un compartimiento con clasificación Ex d.
La aislación galvánica elimina la conexión equipotencial y la conexión sólida entre el área segura y el punto de conexión en la zona peligrosa. Se puede utilizar un cable Ethernet flexible y económico para la instalación.
El diseño de bajo consumo produce una disipación de calor muy baja, una ventaja definitiva cuando el espacio del gabinete es estrecho y costoso. Además, el rendimiento duradero se garantiza a través de los circuitos eléctricos superiores, un beneficio fundamental de todos los productos Pepperl+Fuchs y un requisito básico para cualquier planta de automatización de procesos actual.