Seleccione su país

Visite el sitio web global

Fuentes de alimentación de Foundation Fieldbus H1

fuentes de alimentación para foundation fieldbus

Las fuentes de alimentación FieldConnex proporcionan energía a los dispositivos de campo Foundation Fieldbus H1 y permiten la comunicación entre los dispositivos de campo y el sistema de control a través de un cable común tipo “A”.

Una característica estándar es un diseño pasivo general, como los circuitos de impedancia y la disipación de potencia muy baja. Este diseño de bajo consumo de energía permite generar ahorros y una eficiencia importantes. Un mayor espacio en el gabinete y los menores requisitos de enfriamiento a menudo eliminan la necesidad de que haya ventiladores en el gabinete. El diseño proporciona una vida útil muy larga del sistema electrónico.

Centro de alimentación

El concentrador de potencia consta de una tarjeta madre y módulos individuales de fuente de alimentación. El diseño modular permite que las soluciones se adapten con precisión a diferentes requisitos de disponibilidad con redundancia y tipos de protección contra explosiones seleccionables.

Las tarjetas madre permiten un cableado simple y rentable en el gabinete. Las conexiones de host personalizadas permiten una conexión eficiente y sin errores a todos los sistemas host en la automatización de procesos.

Fuentes de alimentación básicas

Las fuentes de alimentaciónbásicas proporcionan energía a segmentos únicos. Las fuentes de alimentación están integradas en carcasas de 20 mm de ancho, que encajan en el carril DIN o en el carril de alimentación. A través del carril de alimentación, se pueden conectar a la alimentación masiva redundante. Son fuentes de alimentación ideales para instalaciones pequeñas o entornos de laboratorios de prueba. Los módulos se pueden montar de forma empotrada sin necesidad de espacio.

Idioma
  • English
  • German
Idioma
Informes de la aplicación
Idioma
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Descargar
Application Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle
en
PDF
259 KB
Application Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets
en
PDF
199 KB
Bibliografía adicional
Idioma
Tipo de archivo
Tamaño de archivo
Descargar
Junction Box Selection Guide for Fieldbus Infrastructure (USA English)
en
PDF
3 MB